Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 + | 32,4977 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiale chiusura | Acciaio inossidabile |
---|---|
Materiale camma | Acciaio inossidabile |
Stile chiusura | Compression Latch |
Tipo maniglia | Maniglia con azionamento a chiave |
Tipo chiave | Chiave esagonale di 4,0 mm |
Lunghezza foro di montaggio | 16.2 mm |
Lunghezza foro di montaggio | 0.638 in |
Intervallo di serraggio | 22.4 - 25.6 mm |
Intervallo di serraggio | 0.882 - 1.008 in |
Compressione massima | 4.0 mm |
Compressione massima | 0.157 in |
Altezza alloggiamento | 21.5 mm |
Altezza alloggiamento | 0.846 in |
Codice doganale | 7326909890 |
Larghezza foro di montaggio | 13.5 mm |
Larghezza foro di montaggio | 0.531 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.