Menu Ricerca

Passacavo Ad albero 2.8 mm 8.4 mm PA

This miniature wire saddle features a christmas tree base that locks into a panel hole and is made using UL rated nylon.
Codice articolo:

MBHWSSE-1-19

4494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2463 €
5000 - 9999 0,2272 €
10000 + 0,2161 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

246,30 €

1000 x 0,2463 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Stile raccordo Ad albero
Tipo sella Blind Hole
Diametro foro compatibile 4.0 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 1.0 - 4.1 mm
Profondità 9.7 mm
Altezza interno 2.8 mm
Larghezza interna 8.4 mm
Spessore massimo pannello compatibile 4.1 mm
Spessore massimo pannello 4.1 mm
Larghezza totale 12.7 mm
Intervallo spessore pannello 1.0 - 4.1 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci