MBHWSSE1-1-01
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3026 € |
5000 - 9999 | 0,2791 € |
10000 + | 0,2653 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Stile raccordo | Ad albero |
Tipo sella | Foro cieco |
Diametro foro compatibile | 4.0 mm |
Diametro foro compatibile | 0.157 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 1.0 - 4.1 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.039 - 0.161 in |
Profondità | 9.7 mm |
Profondità | 0.380 in |
Altezza interno | 2.8 mm |
Altezza interno | 0.11 in |
Larghezza interna | 12.5 mm |
Larghezza interna | 0.492 in |
Spessore massimo pannello compatibile | 4.1 mm |
Spessore massimo pannello compatibile | 0.161 in |
Spessore massimo pannello | 4.1 mm |
Spessore massimo pannello | 0.161 in |
Larghezza totale | 17.0 mm |
Larghezza totale | 0.669 in |
Intervallo spessore pannello | 1.0 - 4.1 mm |
Intervallo spessore pannello | 0.039 - 0.161 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.