MWSEA1-1-1-01
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1039 € |
5000 - 9999 | 0,0935 € |
10000 + | 0,0841 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Stile raccordo | A incastro |
Tipo sella | Micro |
Diametro foro compatibile | 3.0 mm |
Diametro foro compatibile | 0.118 in |
Profondità | 4.1 mm |
Profondità | 0.160 in |
Altezza interno | 3.0 mm |
Altezza interno | 0.118 in |
Larghezza interna | 6.7 mm |
Larghezza interna | 0.264 in |
Spessore massimo pannello | 2.4 mm |
Spessore massimo pannello | 0.094 in |
Larghezza totale | 9.1 mm |
Larghezza totale | 0.358 in |
Intervallo spessore pannello | 2.4 mm |
Intervallo spessore pannello | 0.094 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Stile | 1 |
Codice doganale | 3926909790 |
Descrizione UL/CSA | UL E71558 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.