Menu Ricerca

Passacavo A incastro 4.1 mm 8.1 mm PA

Questa sella di cablaggio serve a instradare i cavi all'interno di applicazioni elettriche ed elettroniche per mantenere i componenti ben organizzati e facilmente accessibili per ulteriori installazioni o riparazioni. Il materiale di questa sella è classificato UL94 V-2
Codice articolo:

MWSEA3-2-01

1001070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1039 €
5000 - 9999 0,0935 €
10000 + 0,0841 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

103,90 €

1000 x 0,1039 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Stile raccordo A incastro
Tipo sella Micro
Diametro foro compatibile 3.5 mm
Profondità 4.1 mm
Altezza interno 4.1 mm
Larghezza interna 8.1 mm
Spessore massimo pannello 1.6 mm
Larghezza totale 10.8 mm
Intervallo spessore pannello 1.6 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Stile 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci