Menu Ricerca

Passacavo Adesivo 1.0 mm 4.6 mm PA

Queste selle miniaturizzate si fissano rapidamente con una base adesiva. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-0.
Codice articolo:

MWSEB-1-19A2-RT

1765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1159 €
5000 - 9999 0,1136 €
10000 + 0,1112 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

115,90 €

1000 x 0,1159 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Stile raccordo Adesivo
Tipo sella Micro
Diametro foro compatibile 4.8 mm
Altezza interno 1.0 mm
Larghezza interna 4.6 mm
Larghezza totale 7.1 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790
Descrizione UL/CSA UL E71558

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci