MWSEB-2-19A2-RT
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,298 € |
5000 - 9999 | 0,2763 € |
10000 + | 0,2614 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Stile raccordo | Adesivo |
Tipo sella | Micro |
Diametro foro compatibile | 4.8 mm |
Diametro foro compatibile | 0.189 in |
Altezza interno | 2.8 mm |
Altezza interno | 0.11 in |
Larghezza interna | 4.6 mm |
Larghezza interna | 0.181 in |
Larghezza totale | 7.1 mm |
Larghezza totale | 0.28 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Codice doganale | 3926909790 |
Descrizione UL/CSA | UL E71558 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.