Menu Ricerca

Sella di cablaggio A incastro 3.0 mm 6.6 mm PA

Questa sella di cablaggio miniaturizzata si inserisce a scatto in un foro praticato sul pannello; è realizzata in nylon naturale classificato secondo la norma UL.
Codice articolo:

MWSELF-2-4.1-01

3861 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1906 €
5000 - 9999 0,1754 €
10000 + 0,1658 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

190,60 €

1000 x 0,1906 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Stile raccordo A incastro
Tipo sella Standoff Micro
Diametro foro compatibile 3.8 mm
Profondità 4.1 mm
Altezza interno 3.0 mm
Larghezza interna 6.6 mm
Spessore massimo pannello 2.0 mm
Larghezza totale 9.1 mm
Intervallo spessore pannello 2.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Stile 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci