Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
200 - 999 | 0,0435 € |
1000 + | 0,0392 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro interno | 8.2 mm |
---|---|
Diametro interno | 0.323 in |
Diametro esterno | 16.0 mm |
Diametro esterno | 0.63 in |
Altezza braccio | 1.2 mm |
Altezza braccio | 0.047 in |
Spessore | 0.7 mm |
Spessore | 0.028 in |
Carico a deflessione minima | 542.00 N |
Carico a deflessione minima | 542.00 N |
Carico a massima deflessione | 733.0 N |
Carico a massima deflessione | 733.0 N |
Altezza sotto carico | 0.8 mm |
Altezza sotto carico | 0.031 in |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Standard di | DIN |
Codice doganale | 7320909090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare