Menu Ricerca

Rondella a molla 8.2 mm 18.0 mm Acciaio al carbonio

Prodotte sotto un rigoroso controllo di qualità in conformità alla norma DIN 2093, le molle a tazza sono destinate ad applicazioni gravose che richiedono un'elevata resistenza alle sollecitazioni. A queste rondelle elastiche è stato rimossa la testa durante il processo di produzione.
Codice articolo:

1218056

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 999 0,0449 €
1000 + 0,0404 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

8,98 €

200 x 0,0449 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 8.2 mm
Diametro esterno 18.0 mm
Altezza braccio 1.3 mm
Spessore 0.8 mm
Carico a deflessione minima 495.00 N
Carico a massima deflessione 670.0 N
Altezza sotto carico 0.9 mm
Materiale Acciaio al carbonio
Standard di DIN
Codice doganale 7320909090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci