Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
200 - 999 | 0,0531 € |
1000 + | 0,0478 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro interno | 9.2 mm |
---|---|
Diametro interno | 0.362 in |
Diametro esterno | 18.0 mm |
Diametro esterno | 0.709 in |
Altezza braccio | 1.4 mm |
Altezza braccio | 0.055 in |
Spessore | 1.0 mm |
Spessore | 0.039 in |
Carico a deflessione minima | 1063.00 N |
Carico a deflessione minima | 1063.00 N |
Carico a massima deflessione | 1438.0 N |
Carico a massima deflessione | 1438.0 N |
Altezza sotto carico | 1.1 mm |
Altezza sotto carico | 0.043 in |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Standard di | DIN |
Codice doganale | 7320909090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare