Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
200 - 999 | 0,1535 € |
1000 + | 0,1381 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro interno | 12.2 mm |
---|---|
Diametro interno | 0.48 in |
Diametro esterno | 23.0 mm |
Diametro esterno | 0.906 in |
Altezza braccio | 1.9 mm |
Altezza braccio | 0.075 in |
Spessore | 1.3 mm |
Spessore | 0.051 in |
Carico a deflessione minima | 1981.00 N |
Carico a deflessione minima | 1981.00 N |
Carico a massima deflessione | 2680.0 N |
Carico a massima deflessione | 2680.0 N |
Altezza sotto carico | 1.4 mm |
Altezza sotto carico | 0.055 in |
Materiale | Cromo vanadio |
Standard di | DIN |
Codice doganale | 7320909090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare