Menu Ricerca

Molla a tazza SAE 12.2 mm 25.0 mm

Prodotte sotto un rigoroso controllo di qualità in conformità alla norma DIN 2093, le molle a tazza sono destinate ad applicazioni gravose che richiedono un'elevata resistenza alle sollecitazioni. A queste rondelle elastiche è stato rimossa la testa durante il processo di produzione.
Codice articolo:

1218090

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 999 0,1611 €
1000 + 0,145 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

32,22 €

200 x 0,1611 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 12.2 mm
Materiale Cromo vanadio
Standard di DIN
Codice doganale 7320909090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci