Menu Ricerca

Molla a tazza SAE 14.3 mm 34.0 mm

Prodotte sotto un rigoroso controllo di qualità in conformità alla norma DIN 2093, le molle a tazza sono destinate ad applicazioni gravose che richiedono un'elevata resistenza alle sollecitazioni. A queste rondelle elastiche è stato rimossa la testa durante il processo di produzione.
Codice articolo:

1218112

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,4769 €
500 + 0,4292 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

47,69 €

100 x 0,4769 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 14.3 mm
Diametro esterno 34.0 mm
Altezza braccio 2.6 mm
Spessore 1.5 mm
Carico a deflessione minima 2535.00 N
Altezza sotto carico 1.8 mm
Materiale Cromo vanadio
Standard di DIN
Codice doganale 7320909090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci