Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,4333 € |
500 + | 0,39 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro interno | 18.3 mm |
---|---|
Diametro interno | 0.72 in |
Diametro esterno | 36.0 mm |
Diametro esterno | 1.417 in |
Altezza braccio | 2.3 mm |
Altezza braccio | 0.091 in |
Spessore | 1.3 mm |
Spessore | 0.051 in |
Carico a deflessione minima | 1445.00 N |
Carico a deflessione minima | 1445.00 N |
Carico a massima deflessione | 1955.0 N |
Carico a massima deflessione | 1955.0 N |
Altezza sotto carico | 1.5 mm |
Altezza sotto carico | 0.059 in |
Materiale | Cromo vanadio |
Standard di | DIN |
Codice doganale | 7320909090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare