Menu Ricerca

Molla a tazza SAE 22.4 mm 45.0 mm

Prodotte sotto un rigoroso controllo di qualità in conformità alla norma DIN 2093, le molle a tazza sono destinate ad applicazioni gravose che richiedono un'elevata resistenza alle sollecitazioni. A queste rondelle elastiche è stato rimossa la testa durante il processo di produzione.
Codice articolo:

1218131

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,5173 €
500 + 0,4655 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

51,73 €

100 x 0,5173 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 22.4 mm
Diametro esterno 45.0 mm
Altezza braccio 3.5 mm
Spessore 2.5 mm
Carico a deflessione minima 6562.00 N
Altezza sotto carico 2.8 mm
Materiale Cromo vanadio
Standard di DIN
Codice doganale 7320909090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci