Menu Ricerca

Molla a tazza SAE 28.5 mm 56.0 mm

Prodotte sotto un rigoroso controllo di qualità in conformità alla norma DIN 2093, le molle a tazza sono destinate ad applicazioni gravose che richiedono un'elevata resistenza alle sollecitazioni. A queste rondelle elastiche è stato rimossa la testa durante il processo di produzione.
Codice articolo:

1218146

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,9144 €
500 + 0,8229 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

91,44 €

100 x 0,9144 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 28.5 mm
Diametro esterno 56.0 mm
Altezza braccio 4.3 mm
Spessore 3.0 mm
Carico a deflessione minima 9675.00 N
Altezza sotto carico 3.3 mm
Materiale Cromo vanadio
Standard di DIN
Codice doganale 7320909090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci