Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 1,1311 € |
500 + | 1,018 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro interno | 30.5 mm |
---|---|
Diametro interno | 1.201 in |
Diametro esterno | 60.0 mm |
Diametro esterno | 2.362 in |
Altezza braccio | 5.0 mm |
Altezza braccio | 0.197 in |
Spessore | 3.5 mm |
Spessore | 0.138 in |
Carico a deflessione minima | 15422.00 N |
Carico a deflessione minima | 15422.00 N |
Carico a massima deflessione | 20865.0 N |
Carico a massima deflessione | 20865.0 N |
Altezza sotto carico | 3.9 mm |
Altezza sotto carico | 0.154 in |
Materiale | Cromo vanadio |
Standard di | DIN |
Codice doganale | 7320909090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare