Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 26,94 € |
5 - 9 | 24,25 € |
10 - 19 | 22,90 € |
20 + | 20,21 € |
d1 | M4 |
---|---|
d2 | 8.7 |
l1 | 8.0 |
l2 | 3.0 |
l3 min | 4.0 |
w1 | 3.5 |
w2 ±0.2 | 4.2 |
w3 | 4.6 |
A/F | 2.5 |
Coppia al max Nm | 1.5 |
Forza di tenuta kN | 0.09 |
Peso g | 1.43 |
Materiale | Acciaio temprato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.