Menu Ricerca

Morsetto a trazione eccentrico M6 13.5 12.0 Acciaio temprato

Questo morsetto eccentrico distribuisce la pressione riducendo la possibilità di deformazione o danneggiamento; ciò lo rende perfetto per la lavorazione di materiali sottili come la lamiera. È piccolo, resistente e adatto a situazioni che richiedono uno spazio limitato. Realizzato in acciaio.
Codice articolo:

20265557

14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 29,02 €
5 - 9 26,12 €
10 - 19 24,67 €
20 + 21,77 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

29,02 €

1 x 29,02 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M6
d2 13.5
l1 12.0
l2 5.0
l3 min 6.0
w1 5.4
w2 ±0.2 6.4
w3 7.1
A/F 4.0
Coppia al max Nm 4.5
Forza di tenuta kN 0.30
Peso g 4.95
Materiale Acciaio temprato

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci