Menu Ricerca

Morsetto a trazione eccentrico M8 16.9 16.0 Acciaio temprato

Questo morsetto eccentrico distribuisce la pressione riducendo la possibilità di deformazione o danneggiamento; ciò lo rende perfetto per la lavorazione di materiali sottili come la lamiera. È piccolo, resistente e adatto a situazioni che richiedono uno spazio limitato. Realizzato in acciaio.
Codice articolo:

20265564

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 34,89 €
5 - 9 31,40 €
10 - 19 29,66 €
20 + 26,17 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

34,89 €

1 x 34,89 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M8
d2 16.9
l1 16.0
l2 6.0
l3 min 8.0
w1 6.6
w2 ±0.2 8.0
w3 8.9
A/F 5.0
Coppia al max Nm 20.0
Forza di tenuta kN 2.70
Peso g 9.10
Materiale Acciaio temprato

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci