Menu Ricerca

Morsetto a trazione eccentrico M12 26.1 24.0 Acciaio temprato

Questo morsetto eccentrico distribuisce la pressione riducendo la possibilità di deformazione o danneggiamento; ciò lo rende perfetto per la lavorazione di materiali sottili come la lamiera. È piccolo, resistente e adatto a situazioni che richiedono uno spazio limitato. Realizzato in acciaio.
Codice articolo:

20265588

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 39,03 €
5 - 9 35,13 €
10 - 19 33,18 €
20 + 29,27 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

39,03 €

1 x 39,03 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M12
d2 26.1
l1 24.0
l2 9.0
l3 min 12.0
w1 10.1
w2 ±0.2 12.0
w3 13.5
A/F 8.0
Coppia al max Nm 44.0
Forza di tenuta kN 5.40
Peso g 31.0
Materiale Acciaio temprato

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci