Menu Ricerca

Morsetto a trazione eccentrico M5 10.9 10.0 Acciaio temprato

Questo morsetto eccentrico distribuisce la pressione riducendo la possibilità di deformazione o danneggiamento; ciò lo rende perfetto per la lavorazione di materiali sottili come la lamiera. È piccolo, resistente e adatto a situazioni che richiedono uno spazio limitato. Realizzato in acciaio.
Codice articolo:

20265649

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 31,56 €
5 - 9 28,40 €
10 - 19 26,83 €
20 + 23,67 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

31,56 €

1 x 31,56 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M5
d2 10.9
l1 10.0
l2 4.0
l3 min 5.0
w1 4.2
w2 ±0.2 5.2
w3 5.7
A/F 3.0
Coppia al max Nm 2.0
Forza di tenuta kN 0.10
Peso g 2.84
Materiale Acciaio temprato

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci