Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 31,28 € |
5 - 9 | 28,15 € |
10 - 19 | 26,59 € |
20 + | 23,46 € |
d1 | M3 |
---|---|
d2 | 6.7 |
l1 | 6.0 |
l2 | 2.0 |
l3 min | 3.0 |
w1 | 3.0 |
w2 ±0.2 | 3.2 |
w3 | 3.5 |
A/F | 2.0 |
Coppia al max Nm | 1.0 |
Forza di tenuta kN | 0.05 |
Peso g | 0.57 |
Materiale | Acciaio temprato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.