Morsetto a montaggio verticale utilizzato per tenere in posizione stampe, poster o espositori per vetrine.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Diametro totale | Spessore pannello | Stile | Larghezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,1642 € - 6,1806 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Side Panel Support
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
3,938 € - 7,7476 € | Richiedi il lead time qui |
1.693 in
43.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Twin Side Panel Support
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,0122 € - 6,1806 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Top Panel Support
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,4544 € - 6,761 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Top Panel Support
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
3,938 € - 7,7476 € | 632 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.693 in
43.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Twin Side Panel Support
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
4,4355 € - 8,7342 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Shelf grip
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
2,957 € - 2,957 € | 647 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Side Panel Support
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.