Menu Ricerca

Morsetto eccentrico a tagliente M10x1.5 6.35 19.0 Acciaio temprato

Questo morsetto eccentrico a lamelle è utilizzato per fissare pezzi lavorati irregolari o fragili. È dotato di dentellature che consentono al morsetto di trattenere saldamente il pezzo da lavorare ed è utilizzato per proteggere gli oggetti delicati o fragili da eventuali danni. È disponibile in confezioni da otto unità ed è realizzato in acciaio.
Codice articolo:

20267049

6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 142,13 €
5 - 9 135,02 €
10 - 19 127,92 €
20 + 120,81 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

142,13 €

1 x 142,13 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M10x1.5
d2 20.6
h1 6.35
l1 19.0
Forza serraggio max. kN 8.8
s1 1.22
w1 10.2
A/F 7.0
Coppia al max Nm 28.0
Qty/pack 8.0
Peso g 40.0
Materiale Acciaio temprato

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci