20267056
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 130,63 € |
5 - 9 | 124,10 € |
10 - 19 | 117,57 € |
20 + | 111,04 € |
d1 | M12x1.75 |
---|---|
d2 | 25.4 |
h1 | 9.52 |
l1 | 22.8 |
Forza serraggio max. kN | 17.7 |
s1 | 2.03 |
w1 | 12.7 |
A/F | 8.0 |
Coppia al max Nm | 88.0 |
Qty/pack | 8.0 |
Peso g | 45.0 |
Materiale | Acciaio temprato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.