Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 87,78 € |
5 - 9 | 83,39 € |
10 - 19 | 79,00 € |
20 + | 74,61 € |
d1 | M10x1.5 |
---|---|
d2 | 20.6 |
h1 | 6.35 |
l1 | 19.0 |
Forza serraggio max. kN | 8.8 |
s1 | 1.22 |
w1 | 10.2 |
A/F | 7.0 |
Coppia al max Nm | 28.0 |
Qty/pack | 8.0 |
Peso g | 40.0 |
Materiale | Acciaio temprato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.