Menu Ricerca

Morsetto per tubi 74.7 mm 80.5 mm Nylon 6/6 Nero

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 74.7-80.49 mm.
Codice articolo Essentra :

10221747

Codice articolo precedente:

22DGHC075

2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 1249 1,3121 €
1250 - 4999 1,1809 €
5000 + 1,0628 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

328,03 €

250 x 1,3121 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 9.4 mm
d1 74.7 mm
d2 80.5 mm
Stile montaggio Double Grip Inter-Locking
Colore Nero
Materiale Nylon 6/6
Tipo 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci