Menu Ricerca

Morsetti per tubi in plastica

Disponibile

I morsetti per tubi in plastica hanno un design ad incastro brevettato. Questo offre una tenuta sicura e migliore tra tubi e tubature, raccordi e altri componenti per evitare perdite. Questa capacità aiuta a garantire una connessione stabile. Dispongono di una chiusura a pressione. Resistenti alle sostanze chimiche.Progettati per fornire una tenuta sicura e superiore ai tubi e ai raccordi.Presentano una serratura a pressione che consente una facile installazione e rimozione.Adatti ad applicazioni automobilistiche, industriali e idrauliche. Materiale: Nylon 6/6, PA Colore: Nero, Naturale, Bianco, Grigio Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
151 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 Colore d1 Stile montaggio W Tipo Acquista
0,1999 € - 0,2467 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.9 mm
Nero
21.3 mm
Modello a incastro
5.6 mm
3
0,1717 € - 0,212 € 1996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.6 mm
Nero
12.1 mm
Modello a incastro
5.6 mm
3
0,1951 € - 0,2409 € 996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.7 mm
Nero
17.0 mm
Modello a incastro
5.6 mm
3
0,6187 € - 0,7638 € 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.7 mm
Nero
53.9 mm
Modello a incastro
10.3 mm
3
0,1903 € - 0,235 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.2 mm
Nero
15.2 mm
Modello a incastro
6.4 mm
3
0,1974 € - 0,2438 € 1499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
Nero
19.0 mm
Modello a incastro
5.5 mm
3
0,1903 € - 0,235 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.4 mm
Nero
13.7 mm
Modello a incastro
6.4 mm
3
0,5089 € - 0,6283 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
53.4 mm
Nero
45.5 mm
Modello a incastro
8.7 mm
3
0,1543 € - 0,1905 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
Nero
9.1 mm
Modello a incastro
5.6 mm
3
0,1438 € - 0,1776 € Richiedi il lead time qui
7.4 mm
Nero
6.2 mm
Modello a incastro
5.6 mm
3
0,149 € - 0,184 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.9 mm
Nero
7.6 mm
Modello a incastro
5.6 mm
3
0,537 € - 0,663 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.0 mm
Nero
47.5 mm
Modello a incastro
10.3 mm
3
0,1677 € - 0,207 € 2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.9 mm
Nero
10.4 mm
Modello a incastro
6.4 mm
3
0,1951 € - 0,2409 € 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.1 mm
Nero
18.5 mm
Modello a incastro
5.6 mm
3
0,2458 € - 0,3035 € 748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
Nero
22.5 mm
Modello a incastro
6.4 mm
3
1,096 € - 2,3016 € 2997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.2 mm
Nero
31.8 mm
Modello a incastro
7.5 mm
3
0,1951 € - 0,2409 € Richiedi il lead time qui
20.1 mm
Naturale
18.5 mm
Modello a incastro
5.6 mm
3
0,152 € - 0,1877 € Richiedi il lead time qui
7.4 mm
Naturale
6.2 mm
Modello a incastro
5.6 mm
3
0,4632 € - 0,5718 € 1066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.9 mm
Naturale
35.7 mm
Modello a incastro
8.7 mm
3
0,1717 € - 0,212 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.6 mm
Naturale
12.1 mm
Modello a incastro
5.6 mm
3
  • di 8
Morsetto per tubi 21.3 mm 23.9 mm Nylon 6/6 Nero

10362433

Fascia di prezzo
0,2467 € - 0,1999 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    5.6 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.9 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 12.1 mm 13.6 mm Nylon 6/6 Nero

10362372

Fascia di prezzo
0,212 € - 0,1717 €

Livelli di giacenza
1996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    5.6 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.6 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 17.0 mm 19.7 mm Nylon 6/6 Nero

10362402

Fascia di prezzo
0,2409 € - 0,1951 €

Livelli di giacenza
996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    5.6 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.7 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 53.9 mm 60.7 mm Nylon 6/6 Nero

10362518

Fascia di prezzo
0,7638 € - 0,6187 €

Livelli di giacenza
97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    10.3 mm
  • d1
    53.9 mm
  • d2
    60.7 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 15.2 mm 17.2 mm Nylon 6/6 Nero

10362396

Fascia di prezzo
0,235 € - 0,1903 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    6.4 mm
  • d1
    15.2 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 19.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Nero

10362426

Fascia di prezzo
0,2438 € - 0,1974 €

Livelli di giacenza
1499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    5.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    22.2 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 13.7 mm 15.4 mm Nylon 6/6 Nero

10362389

Fascia di prezzo
0,235 € - 0,1903 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    6.4 mm
  • d1
    13.7 mm
  • d2
    15.4 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 45.5 mm 53.4 mm Nylon 6/6 Nero

10362495

Fascia di prezzo
0,6283 € - 0,5089 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.7 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    53.4 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 9.1 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Nero

10362358

Fascia di prezzo
0,1905 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    5.6 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 6.2 mm 7.4 mm Nylon 6/6 Nero

10362334

Fascia di prezzo
0,1776 € - 0,1438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    5.6 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.4 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 7.6 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Nero

10362341

Fascia di prezzo
0,184 € - 0,149 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    5.6 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    8.9 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 47.5 mm 54.0 mm Nylon 6/6 Nero

10362501

Fascia di prezzo
0,663 € - 0,537 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    10.3 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 10.4 mm 11.9 mm Nylon 6/6 Nero

10362365

Fascia di prezzo
0,207 € - 0,1677 €

Livelli di giacenza
2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    6.4 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 18.5 mm 20.1 mm Nylon 6/6 Nero

10362419

Fascia di prezzo
0,2409 € - 0,1951 €

Livelli di giacenza
999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    5.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 22.5 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Nero

10362440

Fascia di prezzo
0,3035 € - 0,2458 €

Livelli di giacenza
748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    6.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 31.8 mm 36.2 mm Nylon 6/6 Nero

10362464

Fascia di prezzo
2,3016 € - 1,096 €

Livelli di giacenza
2997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.5 mm
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    36.2 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 18.5 mm 20.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10221907

Fascia di prezzo
0,2409 € - 0,1951 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    5.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 6.2 mm 7.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10221822

Fascia di prezzo
0,1877 € - 0,152 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    5.6 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.4 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 35.7 mm 40.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10221969

Fascia di prezzo
0,5718 € - 0,4632 €

Livelli di giacenza
1066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.7 mm
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    40.9 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 12.1 mm 13.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10221860

Fascia di prezzo
0,212 € - 0,1717 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    5.6 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.6 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Naturale