Menu Ricerca

Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento piena 16x16 4.5 40.0 Zinco

Il morsetto scorrevole per barra scorrevole piena è perfetto per posizionare, bloccare, rilasciare e riposizionare rapidamente le barre scorrevoli nelle diverse applicazioni. La riga di lettura consente un allineamento rapido, semplice e accurato. Questo viene fissato saldamente per offrire ulteriore stabilità. Resiste a temperature fino a 90 °C.
Codice articolo:

20190989

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 76,30 €
10 - 19 68,67 €
20 - 49 64,855 €
50 - 99 61,04 €
100 + 57,225 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

76,30 €

1 x 76,30 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per asta larghezza x altezza 16x16
Materiale maniglia Plastica
Colore maniglia Arancione
d1 4.5
h1 16.0
h3 26.0
h5 8.0
l1 40.0
l2 32.0
W1 16.0
w2 28.0
Peso g 150.0
Materiale Zinco
Codice doganale 8466209800

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci