Menu Ricerca

Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento piena 32x12 5.5 50.0 Zinco

Il morsetto scorrevole per barra scorrevole piena è perfetto per posizionare, bloccare, rilasciare e riposizionare rapidamente le barre scorrevoli nelle diverse applicazioni. La riga di lettura consente un allineamento rapido, semplice e accurato. Questo viene fissato saldamente per offrire ulteriore stabilità. Resiste a temperature fino a 90 °C.
Codice articolo:

20191016

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 81,55 €
10 - 19 73,395 €
20 - 49 69,3175 €
50 - 99 65,24 €
100 + 61,1625 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

81,55 €

1 x 81,55 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per asta larghezza x altezza 32x12
Materiale maniglia Plastica
Colore maniglia Arancione
d1 5.5
h1 12.0
h3 26.0
h5 6.0
l1 50.0
l2 40.0
W1 32.0
w2 35.0
Peso g 220.0
Materiale Zinco
Codice doganale 8466209800

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci