Menu Ricerca

Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento piena 12x12 4.5 6.0 Zinco

Il morsetto scorrevole per barra scorrevole piena è perfetto per posizionare, bloccare, rilasciare e riposizionare rapidamente le barre scorrevoli nelle diverse applicazioni. La riga di lettura consente un allineamento rapido, semplice e accurato. Questo viene fissato saldamente per offrire ulteriore stabilità. Resiste a temperature fino a 90 °C.
Codice articolo:

20191153

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 78,91 €
10 - 19 71,019 €
20 - 49 67,0735 €
50 - 99 63,128 €
100 + 59,1825 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

78,91 €

1 x 78,91 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per asta larghezza x altezza 12x12
Materiale maniglia Acciaio inossidabile
Colore maniglia Acciaio inossidabile
d1 4.5
h1 12.0
h3 22.0
h5 11.0
l1 6.0
l2 40.0
W1 32.0
w2 20.0
r1 46.0
Peso g 150.0
Static load max. N 500.0
Materiale Zinco
Codice doganale 8466209800

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci