Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 78,91 € |
10 - 19 | 71,019 € |
20 - 49 | 67,0735 € |
50 - 99 | 63,128 € |
100 + | 59,1825 € |
Per asta larghezza x altezza | 16x16 |
---|---|
Materiale maniglia | Acciaio inossidabile |
Colore maniglia | Acciaio inossidabile |
d1 | 4.5 |
h1 | 16.0 |
h3 | 26.0 |
h5 | 15.0 |
l1 | 40.0 |
l2 | 32.0 |
W1 | 16.0 |
w2 | 20.0 |
r1 | 469.0 |
Peso g | 160.0 |
Static load max. N | 500.0 |
Materiale | Zinco |
Codice doganale | 8466209800 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.