Menu Ricerca

Morsetto a scorrimento - per barra di scorrimento piena 25x9 5.5 50.0 Zinco

Il morsetto scorrevole per barra scorrevole piena è perfetto per posizionare, bloccare, rilasciare e riposizionare rapidamente le barre scorrevoli nelle diverse applicazioni. La riga di lettura consente un allineamento rapido, semplice e accurato. Questo viene fissato saldamente per offrire ulteriore stabilità. Resiste a temperature fino a 90 °C.
Codice articolo:

20191177

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 84,19 €
10 - 19 75,771 €
20 - 49 71,5615 €
50 - 99 67,352 €
100 + 63,1425 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

84,19 €

1 x 84,19 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per asta larghezza x altezza 25x9
Materiale maniglia Acciaio inossidabile
Colore maniglia Acciaio inossidabile
d1 5.5
h1 9.0
h3 23.0
h5 11.0
l1 50.0
l2 40.0
W1 25.0
w2 20.0
r1 55.5
Peso g 250.0
Static load max. N 800.0
Materiale Zinco
Codice doganale 8466209800

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci