Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 84,19 € |
10 - 19 | 75,771 € |
20 - 49 | 71,5615 € |
50 - 99 | 67,352 € |
100 + | 63,1425 € |
Per asta larghezza x altezza | 32x16 |
---|---|
Materiale maniglia | Acciaio inossidabile |
Colore maniglia | Acciaio inossidabile |
d1 | 5.5 |
h1 | 16.0 |
h3 | 30.0 |
h5 | 18.0 |
l1 | 50.0 |
l2 | 40.0 |
W1 | 32.0 |
w2 | 20.0 |
r1 | 55.5 |
Peso g | 270.0 |
Static load max. N | 800.0 |
Materiale | Zinco |
Codice doganale | 8466209800 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.