Il morsetto a ginocchiera manuale verticale ha un'altezza ridotta ed è provvisto di un'impugnatura imbottita; i suoi componenti sono zincati per resistere alla corrosione. L'impugnatura e la barra di compressione si spostano in direzioni opposte per garantire un'ottima capacità di tenuta.
Codice Serie: SRG0004
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale base | Altezza sotto la barra | Tipo base | Tipo maniglia | Forza di tenuta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
2.579 in
65.5 mm
|
Diritto
|
Maniglia diritta
|
606 lbs
274.9 kg
|
|||
Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
1.22 in
31.0 mm
|
Flangiato
|
Maniglia diritta
|
382 lbs
173.3 kg
|
|||
Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
1.825 in
46.35 mm
|
Diritto
|
Maniglia diritta
|
382 lbs
173.3 kg
|
|||
Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.941 in
23.9 mm
|
Flangiato
|
Impugnatura a T
|
224 lbs
101.6 kg
|
|||
Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
3.228 in
82.0 mm
|
Parte anteriore
|
Maniglia diritta
|
1101 lbs
499.4 kg
|
|||
10,6397 € - 10,6397 € | 525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.945 in
24.0 mm
|
Flangiato
|
Maniglia diritta
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
21,859 € - 21,859 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile 304
|
0.63 in
16.0 mm
|
Flangiato
|
Maniglia diritta
|
112 lbs
50.8 kg
|
||
14,6149 € - 14,6149 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
1.22 in
31.0 mm
|
Flangiato
|
Maniglia diritta
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
10,2413 € - 10,2413 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.63 in
16.0 mm
|
Flangiato
|
Maniglia diritta
|
112 lbs
50.8 kg
|
||
35,9578 € - 35,9578 € | 420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile 304
|
1.22 in
31.0 mm
|
Flangiato
|
Maniglia diritta
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
28,0618 € - 28,0618 € | 477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile 304
|
0.945 in
24.0 mm
|
Flangiato
|
Maniglia diritta
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
52,9181 € - 52,9181 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
3.228 in
82.0 mm
|
Flangiato
|
Maniglia diritta
|
1213 lbs
550.2 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.