Menu Ricerca

Nastro biadesivo in schiuma, in pezzi - 2 lati rimovibili - Thick Remo Two

Disponibile

Thick Remo Two è un blocco in schiuma biadesivo utilizzato per creare un effetto 3D. Adesivo rimovibile su entrambi i lati I nostri adesivi rimovibili si rimuovono senza lasciare tracce dalla maggior parte delle superfici non soggette a delaminazione anche dopo un lungo periodo di tempo. Specifiche: Adesivo: adesivo rimovibile su entrambi i lati (non consigliato per applicazioni con esposizione diretta ai raggi UV); Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Potenza di tenuta: 1/2 lb per 1 pollice quadrato di nastro. Applicazioni. Segnaletica promozionale e temporanea. Espositori temporanei e permanenti. Grafiche promozionali non riutilizzabili. Shelf talker ed evidenziatori promozionali da scaffale

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
5 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Rimovibilità Lunghezza totale Spessore totale Larghezza totale Acquista
0,1166 € - 0,1242 € Richiedi il lead time qui
One Side Permanent;One Side Removable
0,1436 € - 0,1436 € Richiedi il lead time qui
One Side Permanent;One Side Removable
0,0753 € - 0,0836 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
One Side Permanent;One Side Removable
0,2572 € - 0,2572 € 2875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
One Side Permanent;One Side Removable
0,2284 € - 0,2284 € Richiedi il lead time qui
One Side Permanent;One Side Removable
Remo One 19.1 mm 25.4 mm 25.4 mm Bianco

470768

Fascia di prezzo
0,1242 € - 0,1166 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Rimovibilità
    One Side Permanent;One Side Removable
  • Codice doganale
    3919908099
  • Tipo di adesivo
    Gomma
Remo Two 25.4 mm 25.4 mm 25.4 mm Bianco

471058

Fascia di prezzo
0,1436 € - 0,1436 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Rimovibilità
    One Side Permanent;One Side Removable
  • Codice doganale
    3919908099
  • Tipo di adesivo
    Gomma
Remo Two 12.7 mm 25.4 mm 25.4 mm Bianco

471043

Fascia di prezzo
0,0836 € - 0,0753 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Rimovibilità
    One Side Permanent;One Side Removable
  • Codice doganale
    3919908099
  • Tipo di adesivo
    Gomma
Remo Two 38.1 mm 38.1 mm 38.1 mm Bianco

471069

Fascia di prezzo
0,2572 € - 0,2572 €

Livelli di giacenza
2875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Rimovibilità
    One Side Permanent;One Side Removable
  • Codice doganale
    3919908099
  • Tipo di adesivo
    Gomma
Remo Two 19.1 mm 25.4 mm 25.4 mm Bianco

471053

Fascia di prezzo
0,2284 € - 0,2284 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Rimovibilità
    One Side Permanent;One Side Removable
  • Codice doganale
    3919908099
  • Tipo di adesivo
    Gomma