Menu Ricerca

Nastro biadesivo in schiuma pretagliato su rotolo - 1 lato rimovibile - Remo One

Disponibile

Remo One è un nastro biadesivo permanente/rimovibile in schiuma con adesivo permanente estremamente su un lato e adesivo rimovibile sull'altro lato. Il lato rimovibile è identificato con il nostro liner stampato rosso e si rimuove nettamente dalla maggior parte delle superfici non soggette a delaminazione anche dopo lunghi periodi di tempo. Specifiche: Adesivo: permanente a base di gomma su un lato, rimovibile sul lato di montaggio; Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Potenza di tenuta: 1/2 lb per 1 pollice quadrato di nastro. Monouso; Applicazioni: segnaletica promozionale o temporanea. Espositori temporanei e permanenti, grafica promozionale monouso. Shelf talker ed evidenziatori promozionali da scaffale

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza totale Acquista
462,1652 € - 462,1652 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
255,5489 € - 255,5489 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
298,7306 € - 298,7306 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
102,6743 € - 102,6743 € 3008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Remo One 0.8 mm 25.4 mm 50.8 mm Bianco

10383179

Fascia di prezzo
462,1652 € - 462,1652 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di adesivo
    Gomma
  • Colore
    Bianco
  • Rimovibilità
    Permanente
  • Lunghezza totale
    50.8 mm
  • Spessore totale
    0.8 mm
Remo One 1.6 mm 25.4 mm 25.4 mm Bianco

10383186

Fascia di prezzo
255,5489 € - 255,5489 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di adesivo
    Gomma
  • Colore
    Bianco
  • Rimovibilità
    Permanente
  • Lunghezza totale
    25.4 mm
  • Spessore totale
    1.6 mm
Remo One 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Bianco

10383223

Fascia di prezzo
298,7306 € - 298,7306 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di adesivo
    Gomma
  • Colore
    Bianco
  • Rimovibilità
    Permanente
  • Lunghezza totale
    25.4 mm
  • Spessore totale
    0.8 mm
Remo One 3.2 mm 25.4 mm 50.8 mm Bianco

10383384

Fascia di prezzo
102,6743 € - 102,6743 €

Livelli di giacenza
3008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di adesivo
    Gomma
  • Colore
    Bianco
  • Rimovibilità
    Permanente
  • Lunghezza totale
    50.8 mm
  • Spessore totale
    3.2 mm