Menu Ricerca

Remo One 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Bianco

Questo nastro adesivo in schiuma presenta un adesivo permanente su un lato e un adesivo rimovibile sull'altro. Ideale da usare nell'arredo di negozi e punti vendita.
Codice articolo:

470754

58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 - 9 145,7222 €
10 + 136,9755 €
Confezione standard: 2

Ordina a multipli di 2

Totale ordine:

291,44 €

2 x 145,7222 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di adesivo Gomma
Colore Bianco
Rimovibilità Permanente
Codice doganale 3919908099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci