Menu Ricerca

Nastro copribordo 3.7 mm 5.2 mm PVC Nero

Questo nastro copribordo crea una fascia protettiva intorno a bordi taglienti o delicati. Grazie al materiale con cui è realizzato, è flessibile e in grado di essere adattato a forme irregolari e pannelli di vario spessore. Resiste bene all'usura, agli acidi e ai raggi UV. Nero realizzato in materiale PVC. Inserto in acciaio non incluso.
Codice articolo Essentra :

10237670

Codice articolo precedente:

34077

11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 227,073 €
10 + 215,7306 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

227,07 €

1 x 227,073 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
W 11.0 mm
L 50.0 m
T 5.2 mm
t 3.7 mm
Quantità rotolo 50
Colore Nero
Materiale PVC
Tipo 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci