Menu Ricerca

Nastro copribordo

Disponibile

Le strisce per bordi creano protezioni attorno alle superfici, salvaguardando bordi e angoli affilati o delicati. Il design flessibile e irregolare permette di adattarsi a varie forme. Le strisce assorbono gli impatti e impediscono il contatto diretto con i potenziali pericoli.

  • Queste strisce hanno un design irregolare che può adattarsi a qualsiasi forma, anche irregolari.
  • Proteggono i bordi sensibili dall’usura, assorbendo al contempo gli impatti e impedendo il contatto diretto tra la superficie e i potenziali rischi.
  • Comunemente utilizzati nelle applicazioni industriali, commerciali, mobili e automobilistiche.
Materiale: PVC Colore: Nero Codice Serie: SR1050

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
6 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità W T L t Tipo Acquista
167,1495 € - 175,931 € Richiedi il lead time qui
10.5 mm
3.8 mm
50.0 m
2.7 mm
1
143,1166 € - 150,6397 € 403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
2.8 mm
50.0 m
1.5 mm
2
34077 210,4688 € - 221,5346 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
5.2 mm
50.0 m
3.7 mm
2
299,0253 € - 299,0253 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
6.8 mm
50.0 m
5.3 mm
2
87,6372 € - 97,3625 € Richiedi il lead time qui
7.0 mm
1.2 mm
50.0 m
0.8 mm
1
116,0858 € - 128,998 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
2.0 mm
50.0 m
1.0 mm
1
Nastro copribordo 2.7 mm 3.8 mm PVC Nero

34076

Fascia di prezzo
175,931 € - 167,1495 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    10.5 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    3.8 mm
  • t
    2.7 mm
  • Quantità rotolo
    50
Nastro copribordo (L) (W)

34075

Fascia di prezzo
150,6397 € - 143,1166 €

Livelli di giacenza
403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    9.5 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    2.8 mm
  • t
    1.5 mm
  • Quantità rotolo
    50
Nastro copribordo 3.7 mm 5.2 mm PVC Nero

34077

Fascia di prezzo
221,5346 € - 210,4688 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    11.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    5.2 mm
  • t
    3.7 mm
  • Quantità rotolo
    50
Nastro copribordo 5.3 mm 6.8 mm PVC Nero

34078

Fascia di prezzo
299,0253 € - 299,0253 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    13.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    6.8 mm
  • t
    5.3 mm
  • Quantità rotolo
    50
Nastro copribordo 0.8 mm 1.2 mm PVC Nero

32343

Fascia di prezzo
97,3625 € - 87,6372 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    7.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Quantità rotolo
    50
Nastro copribordo 1.0 mm 2.0 mm PVC Nero

34074

Fascia di prezzo
128,998 € - 116,0858 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    2.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Quantità rotolo
    50