Menu Ricerca

Nastro in schiuma biadesivo pretagliato su rotolo - 2 lati rimovibili - Remo Two

Disponibile

Remo Two è un nastro in schiuma biadesivo con adesivo rimovibile su entrambi i lati. Specifiche: Adesivo: adesivo rimovibile su entrambi i lati (non consigliato per applicazioni con esposizione diretta ai raggi UV); Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -20F a 150F. Potenza di tenuta: 1/2 lb per 1 pollice quadrato di nastro. Monouso; Applicazioni: segnaletica promozionale o temporanea. Imballaggi destinati ai consumatori. Grafiche promozionali non riutilizzabili. Kit non acclusi alle grafiche.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Spessore totale Larghezza totale Acquista
0,0464 € - 0,0523 € Richiedi il lead time qui
0,0253 € - 0,0268 € 112896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 25.4 mm Bianco

471183

Fascia di prezzo
0,0523 € - 0,0464 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di adesivo
    Gomma
  • Colore
    Bianco
  • Tipo di imballo
    Pad
  • Forma
    Rettangolare
  • Quantità per cartone
    3000 Pieces
Remo Two 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Bianco

471119

Fascia di prezzo
0,0268 € - 0,0253 €

Livelli di giacenza
112896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di adesivo
    Gomma
  • Colore
    Bianco
  • Tipo di imballo
    Pad
  • Forma
    Quadrato
  • Quantità per cartone
    4000 Pieces