Menu Ricerca

Nastro in schiuma biadesivo rimovibile - 1 lato rimovibile - Thick Remo One

Disponibile

Thick Remo One è un blocco in schiuma biadesivo permanente/rimovibile utilizzato per creare un effetto 3D. Un nastro biadesivo in schiuma con adesivo permanente estremamente efficace su un lato e adesivo rimovibile sull'altro lato. Il lato rimovibile è identificato con il nostro liner stampato rosso e si rimuove nettamente dalla maggior parte delle superfici non soggette a delaminazione anche dopo lunghi periodi di tempo. Specifiche: Adesivo: permanente a base di gomma su un lato, adesivo rimovibile sul lato di montaggio. Temperatura di applicazione: da 65F a 100F. Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Per applicazioni leggere o riempimento. Non riutilizzabile. Applicazioni. Segnaletica promozionale e temporanea. Espositori temporanei e semi-permanenti. Elementi grafici non riutilizzabili. Shelf talker ed evidenziatori promozionali da scaffale

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
0,058 € - 0,0644 € Richiedi il lead time qui
0,1543 € - 0,1714 € Richiedi il lead time qui
0,3539 € - 0,3932 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Remo One 12.7 mm 25.4 mm 25.4 mm Bianco

470758

Fascia di prezzo
0,0644 € - 0,058 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Rimovibilità
    Rimovibile
  • Codice doganale
    3919908099
  • Tipo di adesivo
    Gomma
Remo One 25.4 mm 25.4 mm 25.4 mm Bianco

470773

Fascia di prezzo
0,1714 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Rimovibilità
    Rimovibile
  • Codice doganale
    3919908099
  • Tipo di adesivo
    Gomma
Remo One 51.0 mm 38.1 mm 38.1 mm Bianco

470786

Fascia di prezzo
0,3932 € - 0,3539 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Rimovibilità
    Rimovibile
  • Codice doganale
    3919908099
  • Tipo di adesivo
    Gomma