Menu Ricerca

Nastro pelliccola in rotoli - 4813 nastro di tenuta permanente per sacchetti - Debordante

In produzione

Il nastro sigillante per sacchetti 4813 è ideale per applicazioni permanenti ed è rivestito su entrambi i lati con un adesivo fuso a caldo a base di gomma ad alte prestazioni. È supportato su entrambi i lati da liner rimovibile tagliabile a filo caldo con bordi a secco debordanti, per una facile e rapida rimozione del liner. Specifiche: Adesivo: permanente hot melt a base di gomma. Temperatura di applicazione: da 41F a 122F Temperatura di esercizio: da -4F a 149F Conforme al Regolamento 175.105 per il contatto indiretto con gli alimenti. Applicazioni: Tagliabile a caldo a bassa temperatura, maggiore velocità

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1 risultato
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Adhesive Width Tipo di adesivo Acquista
Richiedi il lead time qui
Water-Based Acrylic on Permanent Side and Peelable Water-Based Acrylic on Resealable Side
Pellicola adesiva 6.0 mm 12.0 mm 5000 m Traslucido Pellicola

D491067


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Supporto adesivo
    Pellicola
  • Tipo di adesivo
    Water-Based Acrylic on Permanent Side and Peelable Water-Based Acrylic on Resealable Side
  • Colore
    Traslucido
  • Colore pellicola protettiva (liner)
    Rosa
  • Rimovibilità
    Permanente