Menu Ricerca

Nastro pellicola in rotoli - nastro 4181 permanente/Rimovibile debordante

In produzione

Il 4181 è un nastro biadesivo permanente/rimovibile con liner debordante, rivestito con gomma sintetica permanente sul lato aperto e adesivo in acrilico rimovibile sul lato chiuso. Specifiche: Conforme al Regolamento FDA 175.105 per il contatto indiretto con gli alimenti. Diametro bobina: 76.0 mm. Applicazioni: cuscinetti/protezione antigraffio, montaggio poster, giunzioni, buste risigillabili, confezioni richiudibili.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
1 risultato
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
Richiedi il lead time qui
Pellicola adesiva 12.0 mm 18.0 mm 1000 m Trasparente Pellicola di poliestere

D490860


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Supporto adesivo
    Polyester Film
  • Tipo di adesivo
    Hot Melt Rubber-Based Permanent on exposed side/Water-Based Acrylic removable on liner side
  • Colore
    Trasparente
  • Colore pellicola protettiva (liner)
    Bianco
  • Rimovibilità
    One Side Removable;One Side Permanent