Menu Ricerca

Nastro per mascheratura Quadrati 9.0 mm (W) 9.0 mm (L) Verde

Questo quadrato per mascheratura verde è realizzato in poliestere. Offre un'adesione rapida alle superfici consentendo di risparmiare tempo in una vasta serie di applicazioni come la verniciatura a polvere e l'anodizzazione. Il retro adesivo non lascia residui una volta rimosso.
Codice articolo:

499822

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 80,0429 €
5 + 72,0386 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

80,04 €

1 x 80,0429 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Verde
Tipo di nastro Quadrati
Quantità rotolo 5000
Codice doganale 3919908099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci