Menu Ricerca

Viti di tenuta a testa cilindrica

Disponibile

Le viti di tenuta di questa linea sono caratterizzate da una testa bombata con tre opzioni: impronta Torx, impronta Philips e intaglio. Le viti con impronta Torx offrono un innesto positivo veloce che trasmette la coppia con una minore pressione verso il basso. Le viti con impronta Phillips possono sopportare le coppie elevate, il che le rende una buona scelta per le applicazioni che richiedono una buona tenuta e facilita la rimozione della vita, anche se è stata ben serrata. Infine, le viti con intaglio hanno una capacità di coppia minore rispetto agli altri tipi di impronta, come la Phillips o Torx. queste viti hanno un O-ring incorporato che viene compresso al serraggio tra la testa e la superficie di accoppiamento per garantire una tenuta migliore in tutte le direzioni. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che offre una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.

Le viti di tenuta con testa bombata sono un tipo di fissaggio progettato con un O-ring per fornire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti come gas e fluidi in varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di danni alle apparecchiature sensibili. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri agenti contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.

Le viti di tenuta vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.

  • Offrono una connessione a tenuta stagna e sicura per varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di allentamento a causa del movimento o delle vibrazioni.
  • Utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.
  • Incorporano un O-ring che viene compresso al serraggio tra la testa e la superficie di accoppiamento per garantire una migliore tenuta in tutte le direzioni.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0171

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
133 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità d2 max h1 max d1 l1 Tipo impronta d3 ±0.05 Acquista
4,6605 € - 7,17 € Richiedi il lead time qui
10.0
3.7
M5
16.0
Impronta tipo Torx
5.6
5,005 € - 7,70 € Richiedi il lead time qui
12.0
4.6
M6
16.0
Impronta tipo Torx
6.8
4,6583 € - 7,1666 € 837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0
3.3
M4
12.0
Impronta tipo Torx
4.5
1,17 € - 1,80 € 327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0
3.1
M4
16.0
Impronta tipo Philips
4.5
1,8633 € - 2,8666 € Richiedi il lead time qui
10.0
1.6
M5
30.0
Impronta tipo Philips
5.6
2,0583 € - 3,1666 € Richiedi il lead time qui
8.0
3.1
M4
35.0
Impronta tipo Philips
4.5
2,3833 € - 3,6666 € Richiedi il lead time qui
20.0
7.5
M10
30.0
Impronta tipo Philips
10.6
5,005 € - 7,70 € 73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0
4.6
M6
12.0
Impronta tipo Torx
6.8
5,005 € - 7,70 € Richiedi il lead time qui
12.0
4.6
M6
25.0
Impronta tipo Torx
6.8
2,4916 € - 3,8333 € Richiedi il lead time qui
16.0
6.0
M8
40.0
Impronta tipo Philips
8.5
2,4895 € - 3,83 € 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0
3.1
M4
40.0
Impronta tipo Philips
4.5
2,1883 € - 3,3666 € Richiedi il lead time qui
12.0
4.6
M6
40.0
Impronta tipo Philips
6.8
2,0583 € - 3,1666 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0
3.1
M4
30.0
Impronta tipo Philips
4.5
1,8633 € - 2,8666 € Richiedi il lead time qui
10.0
1.6
M5
35.0
Impronta tipo Philips
5.6
1,365 € - 2,10 € 1671 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0
1.6
M2
10.0
Impronta tipo Philips
2.35
1,43 € - 2,20 € Richiedi il lead time qui
4.7
2.1
M2.5
25.0
Impronta tipo Philips
2.75
2,1905 € - 3,37 € 6644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0
2.4
M3
30.0
Impronta tipo Philips
3.6
1,43 € - 2,20 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7
2.1
M2.5
30.0
Impronta tipo Philips
2.75
2,4916 € - 3,8333 € Richiedi il lead time qui
16.0
6.0
M8
50.0
Impronta tipo Philips
8.5
1,30 € - 2,00 € 174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0
1.6
M2
4.0
Impronta tipo Philips
2.35
  • di 7
Testa cilindrica Vite di tenuta M5 16.0 Acciaio inossidabile 303

20225599

Fascia di prezzo
7,17 € - 4,6605 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.7
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M6 16.0 Acciaio inossidabile 303

20225629

Fascia di prezzo
7,70 € - 5,005 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 12.0 Acciaio inossidabile 303

20225537

Fascia di prezzo
7,1666 € - 4,6583 €

Livelli di giacenza
837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 16.0 Acciaio inossidabile 303

20225735

Fascia di prezzo
1,80 € - 1,17 €

Livelli di giacenza
327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Testa cilindrica Vite di tenuta M5 30.0 Acciaio inossidabile 303

20228811

Fascia di prezzo
2,8666 € - 1,8633 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    30.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 35.0 Acciaio inossidabile 303

20228798

Fascia di prezzo
3,1666 € - 2,0583 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    35.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Testa cilindrica Vite di tenuta M10 30.0 Acciaio inossidabile 303

20223960

Fascia di prezzo
3,6666 € - 2,3833 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Testa cilindrica Vite di tenuta M6 12.0 Acciaio inossidabile 303

20225612

Fascia di prezzo
7,70 € - 5,005 €

Livelli di giacenza
73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M6 25.0 Acciaio inossidabile 303

20225643

Fascia di prezzo
7,70 € - 5,005 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Testa cilindrica Vite di tenuta M8 40.0 Acciaio inossidabile 303

20228880

Fascia di prezzo
3,8333 € - 2,4916 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 40.0 Acciaio inossidabile 303

20228804

Fascia di prezzo
3,83 € - 2,4895 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    40.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Testa cilindrica Vite di tenuta M6 40.0 Acciaio inossidabile 303

20228859

Fascia di prezzo
3,3666 € - 2,1883 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    40.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Testa cilindrica Vite di tenuta M4 30.0 Acciaio inossidabile 303

20228781

Fascia di prezzo
3,1666 € - 2,0583 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    30.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Testa cilindrica Vite di tenuta M5 35.0 Acciaio inossidabile 303

20228828

Fascia di prezzo
2,8666 € - 1,8633 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    35.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Testa cilindrica Vite di tenuta M2 10.0 Acciaio inossidabile 303

20223625

Fascia di prezzo
2,10 € - 1,365 €

Livelli di giacenza
1671 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
Testa cilindrica Vite di tenuta M2.5 25.0 Acciaio inossidabile 303

20228729

Fascia di prezzo
2,20 € - 1,43 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l1
    25.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Testa cilindrica Vite di tenuta M3 30.0 Acciaio inossidabile 303

20228750

Fascia di prezzo
3,37 € - 2,1905 €

Livelli di giacenza
6644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    30.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Testa cilindrica Vite di tenuta M2.5 30.0 Acciaio inossidabile 303

20228736

Fascia di prezzo
2,20 € - 1,43 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l1
    30.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Testa cilindrica Vite di tenuta M8 50.0 Acciaio inossidabile 303

20228897

Fascia di prezzo
3,8333 € - 2,4916 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    50.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Testa cilindrica Vite di tenuta M2 4.0 Acciaio inossidabile 303

20223601

Fascia di prezzo
2,00 € - 1,30 €

Livelli di giacenza
174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35