Menu Ricerca

Ammortizzatore M8 30.0 mm 26.0 mm Acciaio; gomma

I supporti sandwich in gomma e acciaio zincato con perno filettato M8 assorbono la trasmissione delle vibrazioni.
Codice articolo:

551972

384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 7,3113 €
100 - 199 6,5869 €
200 + 5,4868 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

146,23 €

20 x 7,3113 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Orientamento Femmina-maschio
Forma A cono
Codice doganale 4016930090
Forma base A cono
Materiale (nome esteso) Acciaio; gomma
Metodo di montaggio Threaded

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci