Menu Ricerca

Ammortizzatore M8 50.0 mm 28.0 mm Acciaio; gomma

I supporti sandwich in gomma e acciaio zincato con perno filettato M8 assorbono la trasmissione delle vibrazioni.
Codice articolo:

551977

638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 59 15,5349 €
60 - 119 14,7166 €
120 + 12,2615 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

310,70 €

20 x 15,5349 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Orientamento Femmina-maschio
Forma A cono
Codice doganale 4016930090
Forma base A cono
Materiale (nome esteso) Acciaio; gomma
Metodo di montaggio Threaded

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci